Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (K1531)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1531.100302230
K1531.100402840
K1531.100503450
K1531.100634363
K1531.100805280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L8
(mm)
Gewicht
(kg)

879.75 €

1 4 Arbeitstage 22090100300303002504059,0000

1,361.60 €

1 4 Arbeitstage 280901604003040032040108,0000

2,156.25 €

1 4 Arbeitstage 340902005003550040050165,0000

3,149.85 €

1 4 Arbeitstage 4351002506304063050050275,0000

4,880.60 €

1 4 Arbeitstage 5251153208004580064050475,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Ausführung 1 mit vorbearbeiteten Aufspannflächen Ausführung 2 einseitig
Form A Benennung Aufspannwinkel RoHS true

Technischer Support