Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1531.314302230 |
K1531.314402840 |
K1531.314503450 |
K1531.314634363 |
K1531.314805280 |
K1531.318302230 |
K1531.318402840 |
K1531.318503450 |
K1531.318634363 |
K1531.318805280 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | BN=Nutbreite (mm) | H4=Höhe (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | N2=Anzahl der T-Nuten | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,305.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 90 | 100 | 300 | 30 | 50 | 300 | 250 | 14 | 23 | 60 | 100 | 2 | 2 | 2 | 53,0000 | ||
2,241.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 90 | 160 | 400 | 30 | 50 | 400 | 320 | 14 | 23 | 60 | 100 | 3 | 3 | 3 | 101,0000 | ||
3,575.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 90 | 200 | 500 | 35 | 50 | 500 | 400 | 14 | 23 | 60 | 100 | 4 | 4 | 4 | 170,0000 | ||
5,561.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 100 | 250 | 630 | 40 | 65 | 630 | 500 | 14 | 23 | 65 | 125 | 4 | 4 | 4 | 295,0000 | ||
8,711.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 115 | 320 | 800 | 45 | 100 | 800 | 640 | 14 | 23 | 75 | 150 | 4 | 4 | 4 | 566,0000 | ||
1,305.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 90 | 100 | 300 | 30 | 50 | 300 | 250 | 18 | 30 | 60 | 100 | 2 | 2 | 2 | 61,0000 | ||
2,241.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 90 | 160 | 400 | 30 | 50 | 400 | 320 | 18 | 30 | 60 | 100 | 3 | 3 | 3 | 96,0000 | ||
3,575.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 90 | 200 | 500 | 35 | 50 | 500 | 400 | 18 | 30 | 60 | 100 | 4 | 4 | 4 | 162,0000 | ||
5,561.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 100 | 250 | 630 | 40 | 65 | 630 | 500 | 18 | 30 | 65 | 125 | 4 | 4 | 4 | 285,0000 | ||
8,711.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 115 | 320 | 800 | 45 | 100 | 800 | 640 | 18 | 30 | 75 | 150 | 4 | 4 | 4 | 555,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Ausführung 1 | mit T-Nut | Ausführung 2 | einseitig |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Benennung | Aufspannwinkel | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B2(mm)
B3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
BN=Nutbreite(mm)
H4=Höhe(mm)
L8(mm)
L9(mm)
N2=Anzahl der T-Nuten
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften