Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1532.21230050 |
K1532.21240050 |
K1532.21250050 |
K1532.21260050 |
K1532.21650050 |
K1532.21660050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L2 (mm) | D=Passbohrung | D1=Gewinde | D2=Außendurchmesser (mm) | D4=Befestigungsbohrung | L6 (mm) | N1=Anzahl Rasterbohrungen | NB=Anzahl in Querrichtung | NL=Anzahl in Längsrichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 12 | M12 | 300 | M12 | 220 | 24 | 5 | 5 | 23,0000 | ||
1,323.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 12 | M12 | 400 | M12 | 320 | 44 | 7 | 7 | 42,0000 | ||
1,861.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 12 | M12 | 500 | M16 | 400 | 68 | 9 | 9 | 70,0000 | ||
2,498.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 12 | M12 | 600 | M16 | 500 | 96 | 11 | 11 | 98,0000 | ||
1,887.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 16 | M16 | 500 | M16 | 400 | 68 | 9 | 9 | 68,0000 | ||
2,548.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 16 | M16 | 600 | M16 | 500 | 96 | 11 | 11 | 95,0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Ausführung 1 | mit Rasterbohrungen | Ausführung 2 | rund |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | H=Höhe(mm) | 50 | Benennung | Grundplatte |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2(mm)
D=Passbohrung
D1=Gewinde
D2=Außendurchmesser(mm)
D4=Befestigungsbohrung
L6(mm)
N1=Anzahl Rasterbohrungen
NB=Anzahl in Querrichtung
NL=Anzahl in Längsrichtung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften