Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten (K1532)

Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten (K1532)
· Basiselement für Systemaufbau

· T-Nuten geschliffen

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1532.31430050
K1532.31440050
K1532.31850065
K1532.31860065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
BN=Nutbreite
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung H4=Höhe
(mm)
L6
(mm)
L9=Abstand T-Nuten
(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung NL=Anzahl in Längsrichtung Gewicht
(kg)

1,053.40 €

1 4 Arbeitstage 5015014300M1223250752222,0000

1,739.95 €

1 4 Arbeitstage 5025014400M1223350754436,0000

2,377.05 €

1 4 Arbeitstage 6530018500M16304501004474,0000

3,675.40 €

1 4 Arbeitstage 6540018600M163055010044110,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Ausführung 1 mit T-Nut Ausführung 2 rund
Form C Benennung Grundplatte RoHS true

Technischer Support