Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1627.1 |
K1627.3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | für Artikelnummer | Größe | H min. (mm) | L max. (mm) | T min. (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 6 | M4 | 03152-11-1 | 1 | 12 | 17,5 | 9 | 0,0114 | ||
31.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 10 | M8 | 03152-11-3 | 3 | 21 | 35 | 18 | 0,0484 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | Kegel | Benennung | Zentriereinheit |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
für Artikelnummer
Größe
H min.(mm)
L max.(mm)
T min.(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften