Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift (K2027)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2027.03180507

Teilenummer
K2027.03180507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing D1=Gewinde M4 L=Länge(mm) 7
L1(mm) 3,5 Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Benennung Schraubnippel
Oberfläche Grundkörper vernickelt D=Außendurchmesser(mm) 5 D2(mm) 1,8
Gewicht(kg) 0,0008 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift (K2027), die Teilenummer ist K2027.03180507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2027.03180507.

Technischer Support