Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe (K1670)

Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe (K1670)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1670.080410
K1670.080510
K1670.080512
K1670.080610
K1670.080612
K1670.080616
K1670.080812
K1670.080816
K1670.080820
K1670.081016
K1670.081020
K1670.081220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
Gewicht
(kg)

12.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,52514814100,0200

12.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,5251481,35100,0200

12.49 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,4301481,35120,0330

12.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,5251481,86100,0210

12.49 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,4301481,86120,0340

14.84 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,24035151,86160,0790

12.49 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,4301482,38120,0350

14.84 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,24035152,38160,0800

17.00 €

1 4 Arbeitstage 18612715060202,38200,1470

14.84 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,24035152,810160,0820

17.00 €

1 4 Arbeitstage 18612715060202,810200,1490

17.00 €

1 4 Arbeitstage 1861271506020312200,1550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form E Ausführung 1 glatte Ausführung
Benennung Sperrriegel Oberfläche Grundkörper brüniert PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support