Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | Farbe Komponente | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | reinorange RAL 2004 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | signalgrün RAL 6032 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 10 | 0,0200 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 12 | 0,0330 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 14 | 8 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 10 | 0,0210 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 12 | 0,0340 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 16 | 0,0790 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | reinorange RAL 2004 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | signalgrün RAL 6032 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 14 | 8 | 2,3 | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 12 | 0,0350 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | reinorange RAL 2004 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | signalgrün RAL 6032 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 35 | 15 | 2,3 | lichtgrau RAL 7035 | 8 | 16 | 0,0800 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,3 | rapsgelb RAL 1021 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,3 | reinorange RAL 2004 | 8 | 20 | 0,1470 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20,5 | 8,5 | 12 | 72,3 | 51,3 | 60 | 20 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | 20 | 0,1470 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Thermoplast | Form | F |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | glatte Ausführung | Benennung | Sperrriegel | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
Form-Typ | mit Hülse, glatt und Kappe | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
Farbe Komponente
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften