Sperrriegel Edelstahl, Form E, ohne Riegelkappe (K1671)

Sperrriegel Edelstahl, Form E, ohne Riegelkappe (K1671)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1671.1080410
K1671.1080510
K1671.1080512
K1671.1080610
K1671.1080612
K1671.1080616
K1671.1080812
K1671.1080816
K1671.1080820
K1671.1081016
K1671.1081020
K1671.1081220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
Gewicht
(kg)

15.20 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,314814100,0200

15.20 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,31481,35100,0200

16.70 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,11481,35120,0330

15.20 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,31481,86100,0210

16.70 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,11481,86120,0340

18.24 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,535151,86160,0790

16.70 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,11482,38120,0350

18.24 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,535152,38160,0800

21.71 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,360202,38200,1470

18.24 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,535152,810160,0820

21.71 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,360202,810200,1490

21.71 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,36020312200,1550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form E Ausführung 1 glatte Ausführung
Benennung Sperrriegel Oberfläche Grundkörper blank PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support