Sperrriegel, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1672)

Sperrriegel, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1672)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Montage über das Außengewinde

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1672.050410
K1672.0504101
K1672.050510
K1672.050512
K1672.0505101
K1672.0505121
K1672.050610
K1672.050612
K1672.050616
K1672.0506101
K1672.0506121
K1672.0506161
K1672.050812
K1672.050816
K1672.050820
K1672.0508121
K1672.0508161
K1672.0508201
K1672.051016
K1672.051020
K1672.0510161
K1672.0510201
K1672.051220
K1672.0512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M1010170,0230

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M10x110170,0230

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M1010170,0240

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M1212190,0240

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M10x110170,0240

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M12x1,512190,0240

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M1010170,0380

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M1212190,0380

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M1616240,0860

12.26 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M10x110170,0380

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M12x1,512190,0380

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M16x1,516240,0860

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M1212190,0390

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M1616240,0920

17.19 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M2020300,1650

12.41 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M12x1,512190,0390

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M16x1,516240,0920

17.19 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M20x1,520300,1650

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M1616240,0910

17.19 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M2020300,1670

14.94 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M16x1,516240,0910

17.19 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M20x1,520300,1670

17.19 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M2020300,1730

17.19 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M20x1,520300,1730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Benennung Sperrriegel
Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper brüniert Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support