Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2023.10215X1200 |
K2023.10215X3200 |
K2023.10215X5200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 0,0111 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3200 | 0,0355 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5200 | 0,0595 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Ausführung 1 | mit Kugel | Benennung | Drahtseil |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | D=Durchmesser(mm) | 1,5 | D1(mm) | 5 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften