Sperrriegel, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (K1672)

Sperrriegel, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (K1672)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1672.060410
K1672.0604101
K1672.06041012
K1672.06041016
K1672.060410116
K1672.060410184
K1672.060410186
K1672.060410187
K1672.060410188
K1672.0604102
K1672.06041084
K1672.06041086
K1672.06041087
K1672.06041088
K1672.060510
K1672.060512
K1672.0605101
K1672.06051012
K1672.06051016
K1672.060510116
K1672.060510184
K1672.060510186
K1672.060510187
K1672.060510188
K1672.0605102
K1672.06051084
K1672.06051086
K1672.06051087
K1672.06051088
K1672.0605121
K1672.06051212
K1672.06051216
K1672.060512116
K1672.060512184
K1672.060512186
K1672.060512187
K1672.060512188
K1672.0605122
K1672.06051284
K1672.06051286
K1672.06051287
K1672.06051288
K1672.060610
K1672.060612
K1672.060616
K1672.0606101
K1672.06061012
K1672.06061016
K1672.060610116
K1672.060610184
K1672.060610186
K1672.060610187
K1672.060610188
K1672.0606102
K1672.06061084
K1672.06061086
K1672.06061087
K1672.06061088
K1672.0606121
K1672.06061212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Gewicht
(kg)

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M10x1100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M10x1100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M10x1100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M10100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M10100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M10100,0230

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M10100,0170

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M12120,0180

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M10x1100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M10x1100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M10x1100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M10x1100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M10100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M10100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M10100,0170

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M10100,0240

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M10100,0170

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M12x1,5120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M12x1,5120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M12120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M12x1,5120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M12x1,5120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M12x1,5120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M12x1,5120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M12x1,5120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M12120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M12120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M12120,0180

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M12120,0240

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M12120,0180

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M10100,0290

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M12120,0290

15.40 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,53235151,8schwarzgrau RAL 70216M16160,0680

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M10x1100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M10x1100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M10100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M10x1100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M10x1100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M10x1100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsblau RAL 50176M10x1100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8lichtgrau RAL 70356M10x1100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M10100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M10100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M10100,0290

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsblau RAL 50176M10100,0380

12.62 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8lichtgrau RAL 70356M10100,0290

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M12x1,5120,0290

12.88 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8reinorange RAL 20046M12x1,5120,0380

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid Form C
Benennung Sperrriegel Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper brüniert
Form-Typ mit Gewindehülse, mit Kappe PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support