Sperrriegel, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1672)

Sperrriegel, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1672)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1672.070410
K1672.0704101
K1672.07041012
K1672.07041016
K1672.070410116
K1672.070410184
K1672.070410186
K1672.070410187
K1672.070410188
K1672.0704102
K1672.07041084
K1672.07041086
K1672.07041087
K1672.07041088
K1672.070510
K1672.070512
K1672.0705101
K1672.07051012
K1672.07051016
K1672.070510116
K1672.070510184
K1672.070510186
K1672.070510187
K1672.070510188
K1672.0705102
K1672.07051084
K1672.07051086
K1672.07051087
K1672.07051088
K1672.0705121
K1672.07051212
K1672.07051216
K1672.070512116
K1672.070512184
K1672.070512186
K1672.070512187
K1672.070512188
K1672.0705122
K1672.07051284
K1672.07051286
K1672.07051287
K1672.07051288
K1672.070610
K1672.070612
K1672.070616
K1672.0706101
K1672.07061012
K1672.07061016
K1672.070610116
K1672.070610184
K1672.070610186
K1672.070610187
K1672.070610188
K1672.0706102
K1672.07061084
K1672.07061086
K1672.07061087
K1672.07061088
K1672.0706121
K1672.07061212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M1010170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481schwarzgrau RAL 70214M10x110170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M1010170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481rapsgelb RAL 10214M10x110170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M10x110170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M10x110170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481reinorange RAL 20044M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsrot RAL 30204M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481signalgrün RAL 60324M1010170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481verkehrsblau RAL 50174M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481lichtgrau RAL 70354M1010170,0230

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M1010170,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M1212190,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3schwarzgrau RAL 70215M10x110170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M1010170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3rapsgelb RAL 10215M10x110170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M10x110170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M10x110170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M10x110170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3reinorange RAL 20045M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsrot RAL 30205M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3signalgrün RAL 60325M1010170,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3verkehrsblau RAL 50175M1010170,0170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,3lichtgrau RAL 70355M1010170,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3schwarzgrau RAL 70215M12x1,512190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M12x1,512190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M1212190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3rapsgelb RAL 10215M12x1,512190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M12x1,512190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M12x1,512190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M12x1,512190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M12x1,512190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3reinorange RAL 20045M1212190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsrot RAL 30205M1212190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3signalgrün RAL 60325M1212190,0240

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3verkehrsblau RAL 50175M1212190,0180

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,3lichtgrau RAL 70355M1212190,0240

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M1010170,0380

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M1212190,0380

15.51 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,341,53235151,8schwarzgrau RAL 70216M1616240,0860

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8schwarzgrau RAL 70216M10x110170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M10x110170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M1010170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8rapsgelb RAL 10216M10x110170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M10x110170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M10x110170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsblau RAL 50176M10x110170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8lichtgrau RAL 70356M10x110170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8reinorange RAL 20046M1010170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsrot RAL 30206M1010170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8signalgrün RAL 60326M1010170,0380

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8verkehrsblau RAL 50176M1010170,0290

12.70 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3201481,8lichtgrau RAL 70356M1010170,0380

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8schwarzgrau RAL 70216M12x1,512190,0380

12.97 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1251581,8reinorange RAL 20046M12x1,512190,0290

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid Form D
Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper brüniert
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support