Sperrriegel Edelstahl, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1673)

Sperrriegel Edelstahl, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1673)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Montage über das Außengewinde

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1673.1040410
K1673.10404101
K1673.1040510
K1673.10405101
K1673.1040512
K1673.10405121
K1673.1040610
K1673.10406101
K1673.1040612
K1673.1040616
K1673.10406121
K1673.10406161
K1673.1040812
K1673.1040816
K1673.10408121
K1673.10408161
K1673.1040820
K1673.10408201
K1673.1041016
K1673.10410161
K1673.1041020
K1673.10410201
K1673.1041220
K1673.10412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Gewicht
(kg)

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M10100,0170

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M10x1100,0170

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M10100,0170

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M10x1100,0170

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M12120,0180

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M12x1,5120,0180

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M10100,0290

15.15 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M10x1100,0290

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M12120,0290

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M16160,0680

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M12x1,5120,0290

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M16x1,5160,0680

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M12120,0700

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M16160,0730

16.54 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M12x1,5120,0700

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M16x1,5160,0730

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M20200,1320

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M20x1,5200,1320

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M16160,0730

18.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M16x1,5160,0730

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M20200,1350

21.60 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M20x1,5200,1350

21.60 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M20200,1370

21.60 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M20x1,5200,1370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form A Benennung Sperrriegel
Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Gewindehülse
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support