Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1673)

Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1673)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Montage über das Außengewinde

· Montage über das Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1673.1050410
K1673.10504101
K1673.1050510
K1673.10505101
K1673.1050512
K1673.10505121
K1673.1050610
K1673.10506101
K1673.1050612
K1673.1050616
K1673.10506121
K1673.10506161
K1673.1050812
K1673.1050816
K1673.10508121
K1673.10508161
K1673.1050820
K1673.10508201
K1673.1051016
K1673.10510161
K1673.1051020
K1673.10510201
K1673.1051220
K1673.10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M1010170,0230

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,5252014814M10x110170,0230

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M1010170,0240

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,35M10x110170,0240

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M1212190,0240

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,35M12x1,512190,0240

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M1010170,0380

15.50 €

1 4 Arbeitstage 93638,525201481,86M10x110170,0380

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M1212190,0380

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M1616240,0860

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251581,86M12x1,512190,0380

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235151,86M16x1,516240,0860

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M1212190,0390

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M1616240,0920

17.09 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430251582,38M12x1,512190,0390

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,38M16x1,516240,0920

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M2020300,1650

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,38M20x1,520300,1650

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M1616240,0910

19.19 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2403235152,810M16x1,516240,0910

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M2020300,1670

23.85 €

1 4 Arbeitstage 1861271503560202,810M20x1,520300,1670

23.85 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M2020300,1730

23.85 €

1 4 Arbeitstage 186127150356020312M20x1,520300,1730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Benennung Sperrriegel
Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support