Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | Farbe Komponente | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | reinorange RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 0,0230 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 0,0180 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 0,0170 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 0,0240 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 0,0170 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0240 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0240 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0240 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 0,0240 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 0,0180 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 0,0240 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 0,0180 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 0,0290 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0290 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 0,0290 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 0,0380 | ||
18.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 0,0680 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0290 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0380 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 0,0290 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0380 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0290 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0380 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 0,0290 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 0,0290 | ||
17.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | 8 | 48,4 | 31,1 | 25 | 15 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 0,0380 | ||
18.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 0,0680 | ||
18.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | 10 | 62,3 | 41,5 | 32 | 35 | 15 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 0,0860 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 0,0380 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | 6 | 39,5 | 26,3 | 20 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 0,0290 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Polypropylen | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Kontermutter | ohne Kontermutter | Oberfläche Grundkörper | blank |
Form-Typ | mit Gewindehülse, mit Kappe | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
Farbe Komponente
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften