Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2024.0150X1000 |
K2024.0150X3000 |
K2024.0150X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 0,0650 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3000 | 0,1950 | ||
13.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 0,3250 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | L1(mm) | 2 | L2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Innenrohr | Benennung | Zughülle | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
D1=Innendurchmesser(mm) | 2,2 | D=Außendurchmesser(mm) | 5 | D2(mm) | 5,5 |
D3(mm) | 2,5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften