Sperrriegel mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1674)

Sperrriegel mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1674)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1674.1070410
K1674.10704102
K1674.107041016
K1674.107041084
K1674.107041086
K1674.107041087
K1674.107041088
K1674.1070510
K1674.1070512
K1674.10705102
K1674.107051016
K1674.10705122
K1674.107051084
K1674.107051086
K1674.107051087
K1674.107051088
K1674.107051216
K1674.107051284
K1674.107051286
K1674.107051287
K1674.107051288
K1674.1070610
K1674.1070612
K1674.10706102
K1674.1070616
K1674.107061016
K1674.10706122
K1674.10706162
K1674.107061084
K1674.107061086
K1674.107061087
K1674.107061088
K1674.107061216
K1674.107061284
K1674.107061286
K1674.107061287
K1674.107061288
K1674.107061616
K1674.107061684
K1674.107061686
K1674.107061687
K1674.107061688
K1674.1070812
K1674.1070816
K1674.10708122
K1674.10708162
K1674.107081216
K1674.107081284
K1674.107081286
K1674.107081287
K1674.107081288
K1674.107081616
K1674.107081684
K1674.107081686
K1674.107081687
K1674.107081688
K1674.10708201
K1674.1070820116
K1674.107082012
K1674.1070820184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481schwarzgrau RAL 7021links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481reinorange RAL 2004links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481rapsgelb RAL 1021links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsrot RAL 3020links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481signalgrün RAL 6032links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsblau RAL 5017links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481lichtgrau RAL 7035links4M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3schwarzgrau RAL 7021links5M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3schwarzgrau RAL 7021links5M121212190,0310

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3reinorange RAL 2004links5M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3rapsgelb RAL 1021links5M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3reinorange RAL 2004links5M121212190,0310

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsrot RAL 3020links5M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3signalgrün RAL 6032links5M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsblau RAL 5017links5M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3lichtgrau RAL 7035links5M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3rapsgelb RAL 1021links5M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsrot RAL 3020links5M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3signalgrün RAL 6032links5M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsblau RAL 5017links5M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3lichtgrau RAL 7035links5M121212190,0310

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8schwarzgrau RAL 7021links6M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8schwarzgrau RAL 7021links6M121212190,0310

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8reinorange RAL 2004links6M101010170,0190

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8schwarzgrau RAL 7021links6M161616240,0740

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8rapsgelb RAL 1021links6M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8reinorange RAL 2004links6M121212190,0310

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8reinorange RAL 2004links6M161616240,0740

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsrot RAL 3020links6M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8signalgrün RAL 6032links6M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsblau RAL 5017links6M101010170,0190

15.26 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8lichtgrau RAL 7035links6M101010170,0190

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8rapsgelb RAL 1021links6M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsrot RAL 3020links6M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8signalgrün RAL 6032links6M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsblau RAL 5017links6M121212190,0310

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8lichtgrau RAL 7035links6M121212190,0310

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8rapsgelb RAL 1021links6M161616240,0740

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsrot RAL 3020links6M161616240,0740

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8signalgrün RAL 6032links6M161616240,0740

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsblau RAL 5017links6M161616240,0740

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8lichtgrau RAL 7035links6M161616240,0740

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3schwarzgrau RAL 7021links8M121212190,0330

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3schwarzgrau RAL 7021links8M161616240,0760

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3reinorange RAL 2004links8M121212190,0330

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3reinorange RAL 2004links8M161616240,0760

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3rapsgelb RAL 1021links8M121212190,0330

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsrot RAL 3020links8M121212190,0330

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3signalgrün RAL 6032links8M121212190,0330

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsblau RAL 5017links8M121212190,0330

15.57 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3lichtgrau RAL 7035links8M121212190,0330

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3rapsgelb RAL 1021links8M161616240,0760

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsrot RAL 3020links8M161616240,0760

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3signalgrün RAL 6032links8M161616240,0760

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsblau RAL 5017links8M161616240,0760

18.62 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3lichtgrau RAL 7035links8M161616240,0760

21.26 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3schwarzgrau RAL 7021links8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3rapsgelb RAL 1021links8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3reinorange RAL 2004links8M20x1,52020300,1430

21.26 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3verkehrsrot RAL 3020links8M20x1,52020300,1430

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polypropylen Form D
Ausführung 1 mit Anschlag Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper brüniert PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support