Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1675)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter (K1675)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1675.11040410
K1675.11040510
K1675.11040512
K1675.11040610
K1675.11040612
K1675.11040616
K1675.11040812
K1675.11040816
K1675.110408201
K1675.11041016
K1675.110410201
K1675.110412201
K1675.21040410
K1675.21040510
K1675.21040512
K1675.21040610
K1675.21040612
K1675.21040616
K1675.21040812
K1675.21040816
K1675.210408201
K1675.21041016
K1675.210410201
K1675.210412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481links4M1010100,0190

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3links5M1010100,0190

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3links5M1212120,0310

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8links6M1010100,0190

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8links6M1212120,0310

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8links6M1616160,0740

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3links8M1212120,0330

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3links8M1616160,0760

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3links8M20x1,520200,1430

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8links10M1616160,0780

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8links10M20x1,520200,1430

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203links12M20x1,520200,1480

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481rechts4M1010100,0190

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3rechts5M1010100,0190

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3rechts5M1212120,0310

18.19 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8rechts6M1010100,0190

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8rechts6M1212120,0310

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8rechts6M1616160,0740

19.85 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3rechts8M1212120,0330

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3rechts8M1616160,0760

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3rechts8M20x1,520200,1430

21.80 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8rechts10M1616160,0780

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8rechts10M20x1,520200,1430

25.92 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203rechts12M20x1,520200,1480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form A Ausführung 1 mit Anschlag
Benennung Sperrriegel Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank
Form-Typ mit Gewindehülse PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support