Endhülsen (K2025)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2025.0350

Teilenummer
K2025.0350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing L=Länge(mm) 11 L1(mm) 9
L2(mm) 4,5 Benennung Endhülse Oberfläche Grundkörper blau-passiviert
D=Außendurchmesser(mm) 5,5 D1(mm) 5 D2(mm) 2,5
Gewicht(kg) 0,0006 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Endhülsen (K2025), die Teilenummer ist K2025.0350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2025.0350.

Technischer Support