Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1675)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter (K1675)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1675.11050410
K1675.11050510
K1675.11050512
K1675.11050610
K1675.11050612
K1675.11050616
K1675.11050812
K1675.11050816
K1675.110508201
K1675.11051016
K1675.110510201
K1675.110512201
K1675.21050410
K1675.21050510
K1675.21050512
K1675.21050610
K1675.21050612
K1675.21050616
K1675.21050812
K1675.21050816
K1675.210508201
K1675.21051016
K1675.210510201
K1675.210512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481links4M101010170,0190

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3links5M101010170,0190

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3links5M121212190,0310

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8links6M101010170,0190

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8links6M121212190,0310

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8links6M161616240,0740

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3links8M121212190,0330

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3links8M161616240,0760

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3links8M20x1,52020300,1430

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8links10M161616240,0780

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8links10M20x1,52020300,1430

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203links12M20x1,52020300,1480

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481rechts4M101010170,0190

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,3rechts5M101010170,0190

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,3rechts5M121212190,0310

18.60 €

1 4 Arbeitstage 93638,525151481,8rechts6M101010170,0190

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191551,8rechts6M121212190,0310

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635151,8rechts6M161616240,0740

20.52 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6847,430191552,3rechts8M121212190,0330

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,3rechts8M161616240,0760

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,3rechts8M20x1,52020300,1430

23.03 €

1 4 Arbeitstage 14,44,81061,2402635152,8rechts10M161616240,0780

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060202,8rechts10M20x1,52020300,1430

28.64 €

1 4 Arbeitstage 1861271503060203rechts12M20x1,52020300,1480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Ausführung 1 mit Anschlag
Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank
Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support