Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (K1675)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter (K1675)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1675.11060410
K1675.1106041016
K1675.110604102
K1675.1106041084
K1675.1106041086
K1675.1106041087
K1675.1106041088
K1675.11060510
K1675.11060512
K1675.1106051016
K1675.110605102
K1675.1106051084
K1675.1106051086
K1675.1106051087
K1675.1106051088
K1675.1106051216
K1675.110605122
K1675.1106051284
K1675.1106051286
K1675.1106051287
K1675.1106051288
K1675.11060610
K1675.11060612
K1675.11060616
K1675.1106061016
K1675.110606102
K1675.1106061084
K1675.1106061086
K1675.1106061087
K1675.1106061088
K1675.1106061216
K1675.110606122
K1675.1106061284
K1675.1106061286
K1675.1106061287
K1675.1106061288
K1675.1106061616
K1675.110606162
K1675.1106061684
K1675.1106061686
K1675.1106061687
K1675.1106061688
K1675.11060812
K1675.11060816
K1675.1106081216
K1675.110608122
K1675.1106081284
K1675.1106081286
K1675.1106081287
K1675.1106081288
K1675.1106081616
K1675.110608162
K1675.1106081684
K1675.1106081686
K1675.1106081687
K1675.1106081688
K1675.110608201
K1675.1106082012
K1675.11060820116
K1675.11060820184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481schwarzgrau RAL 7021links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481rapsgelb RAL 1021links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481reinorange RAL 2004links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsrot RAL 3020links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481signalgrün RAL 6032links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsblau RAL 5017links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481lichtgrau RAL 7035links4M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3schwarzgrau RAL 7021links5M1010100,0190

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3schwarzgrau RAL 7021links5M1212120,0310

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3rapsgelb RAL 1021links5M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3reinorange RAL 2004links5M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsrot RAL 3020links5M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3signalgrün RAL 6032links5M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsblau RAL 5017links5M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3lichtgrau RAL 7035links5M1010100,0190

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3rapsgelb RAL 1021links5M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3reinorange RAL 2004links5M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsrot RAL 3020links5M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3signalgrün RAL 6032links5M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsblau RAL 5017links5M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3lichtgrau RAL 7035links5M1212120,0310

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8schwarzgrau RAL 7021links6M1010100,0190

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8schwarzgrau RAL 7021links6M1212120,0310

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8schwarzgrau RAL 7021links6M1616160,0740

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8rapsgelb RAL 1021links6M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8reinorange RAL 2004links6M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsrot RAL 3020links6M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8signalgrün RAL 6032links6M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsblau RAL 5017links6M1010100,0190

18.87 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8lichtgrau RAL 7035links6M1010100,0190

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8rapsgelb RAL 1021links6M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8reinorange RAL 2004links6M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsrot RAL 3020links6M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8signalgrün RAL 6032links6M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsblau RAL 5017links6M1212120,0310

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8lichtgrau RAL 7035links6M1212120,0310

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8rapsgelb RAL 1021links6M1616160,0740

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8reinorange RAL 2004links6M1616160,0740

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsrot RAL 3020links6M1616160,0740

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8signalgrün RAL 6032links6M1616160,0740

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsblau RAL 5017links6M1616160,0740

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8lichtgrau RAL 7035links6M1616160,0740

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3schwarzgrau RAL 7021links8M1212120,0330

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3schwarzgrau RAL 7021links8M1616160,0760

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3rapsgelb RAL 1021links8M1212120,0330

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3reinorange RAL 2004links8M1212120,0330

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsrot RAL 3020links8M1212120,0330

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3signalgrün RAL 6032links8M1212120,0330

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsblau RAL 5017links8M1212120,0330

20.53 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3lichtgrau RAL 7035links8M1212120,0330

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3rapsgelb RAL 1021links8M1616160,0760

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3reinorange RAL 2004links8M1616160,0760

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsrot RAL 3020links8M1616160,0760

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3signalgrün RAL 6032links8M1616160,0760

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsblau RAL 5017links8M1616160,0760

22.49 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3lichtgrau RAL 7035links8M1616160,0760

26.60 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3schwarzgrau RAL 7021links8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3reinorange RAL 2004links8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3rapsgelb RAL 1021links8M20x1,520200,1430

26.60 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3verkehrsrot RAL 3020links8M20x1,520200,1430

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Polypropylen Form C
Ausführung 1 mit Anschlag Benennung Sperrriegel Kontermutter ohne Kontermutter
Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Gewindehülse, mit Kappe PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support