Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1675)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (K1675)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1675.11070410
K1675.1107041016
K1675.110704102
K1675.1107041084
K1675.1107041086
K1675.1107041087
K1675.1107041088
K1675.11070510
K1675.11070512
K1675.1107051016
K1675.110705102
K1675.1107051084
K1675.1107051086
K1675.1107051087
K1675.1107051088
K1675.1107051216
K1675.110705122
K1675.1107051284
K1675.1107051286
K1675.1107051287
K1675.1107051288
K1675.11070610
K1675.11070612
K1675.11070616
K1675.1107061016
K1675.110706102
K1675.1107061084
K1675.1107061086
K1675.1107061087
K1675.1107061088
K1675.1107061216
K1675.110706122
K1675.1107061284
K1675.1107061286
K1675.1107061287
K1675.1107061288
K1675.1107061616
K1675.110706162
K1675.1107061684
K1675.1107061686
K1675.1107061687
K1675.1107061688
K1675.11070812
K1675.11070816
K1675.1107081216
K1675.110708122
K1675.1107081284
K1675.1107081286
K1675.1107081287
K1675.1107081288
K1675.1107081616
K1675.110708162
K1675.1107081684
K1675.1107081686
K1675.1107081687
K1675.1107081688
K1675.110708201
K1675.1107082012
K1675.11070820116
K1675.11070820184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Ausführung 2 D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481schwarzgrau RAL 7021links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481rapsgelb RAL 1021links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481reinorange RAL 2004links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsrot RAL 3020links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481signalgrün RAL 6032links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481verkehrsblau RAL 5017links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481lichtgrau RAL 7035links4M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3schwarzgrau RAL 7021links5M101010170,0190

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3schwarzgrau RAL 7021links5M121212190,0310

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3rapsgelb RAL 1021links5M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3reinorange RAL 2004links5M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsrot RAL 3020links5M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3signalgrün RAL 6032links5M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3verkehrsblau RAL 5017links5M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,3lichtgrau RAL 7035links5M101010170,0190

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3rapsgelb RAL 1021links5M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3reinorange RAL 2004links5M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsrot RAL 3020links5M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3signalgrün RAL 6032links5M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3verkehrsblau RAL 5017links5M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,3lichtgrau RAL 7035links5M121212190,0310

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8schwarzgrau RAL 7021links6M101010170,0190

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8schwarzgrau RAL 7021links6M121212190,0310

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8schwarzgrau RAL 7021links6M161616240,0740

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8rapsgelb RAL 1021links6M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8reinorange RAL 2004links6M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsrot RAL 3020links6M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8signalgrün RAL 6032links6M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8verkehrsblau RAL 5017links6M101010170,0190

19.29 €

1 4 Arbeitstage 10,94,9639,526,3151481,8lichtgrau RAL 7035links6M101010170,0190

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8rapsgelb RAL 1021links6M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8reinorange RAL 2004links6M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsrot RAL 3020links6M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8signalgrün RAL 6032links6M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8verkehrsblau RAL 5017links6M121212190,0310

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191551,8lichtgrau RAL 7035links6M121212190,0310

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8rapsgelb RAL 1021links6M161616240,0740

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8reinorange RAL 2004links6M161616240,0740

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsrot RAL 3020links6M161616240,0740

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8signalgrün RAL 6032links6M161616240,0740

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8verkehrsblau RAL 5017links6M161616240,0740

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635151,8lichtgrau RAL 7035links6M161616240,0740

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3schwarzgrau RAL 7021links8M121212190,0330

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3schwarzgrau RAL 7021links8M161616240,0760

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3rapsgelb RAL 1021links8M121212190,0330

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3reinorange RAL 2004links8M121212190,0330

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsrot RAL 3020links8M121212190,0330

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3signalgrün RAL 6032links8M121212190,0330

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3verkehrsblau RAL 5017links8M121212190,0330

21.21 €

1 4 Arbeitstage 12,95,7848,431,1191552,3lichtgrau RAL 7035links8M121212190,0330

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3rapsgelb RAL 1021links8M161616240,0760

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3reinorange RAL 2004links8M161616240,0760

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsrot RAL 3020links8M161616240,0760

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3signalgrün RAL 6032links8M161616240,0760

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3verkehrsblau RAL 5017links8M161616240,0760

23.71 €

1 4 Arbeitstage 16,671062,841,52635152,3lichtgrau RAL 7035links8M161616240,0760

29.31 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3schwarzgrau RAL 7021links8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3reinorange RAL 2004links8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3rapsgelb RAL 1021links8M20x1,52020300,1430

29.31 €

1 4 Arbeitstage 20,58,51272,351,33060202,3verkehrsrot RAL 3020links8M20x1,52020300,1430

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Polypropylen Form D
Ausführung 1 mit Anschlag Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper blank PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support