Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0294 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0294 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0470 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0470 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0474 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1090 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | M10x1 | 6 | 38,5 | 25 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0474 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,0930 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 19 | 0,0485 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 24 | 0,1110 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,1982 | ||
13.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,8 | 3,6 | M12x1,5 | 8 | 47,4 | 30 | 19 | 15 | 8 | 2,3 | 8 | 12 | 12 | 19 | 0,0485 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,3 | 8 | 16 | 16 | 24 | 0,1110 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,3 | 8 | 20 | 20 | 30 | 0,1982 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1123 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2015 | ||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14,4 | 4,8 | M16x1,5 | 10 | 61,2 | 40 | 26 | 35 | 15 | 2,8 | 10 | 16 | 16 | 24 | 0,1123 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 2,8 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0,2015 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2033 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | M20x1,5 | 12 | 71 | 50 | 30 | 60 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 30 | 0,2033 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | B | Ausführung 1 | mit Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Kontermutter | mit Kontermutter | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
Form-Typ | ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften