Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2026.0306X24
Material Grundkörper | Messing | L=Länge(mm) | 34 | L1(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 8,5 | Benennung | Stellschraube | Oberfläche Grundkörper | vernickelt |
D=Gewinde | M6 | D1(mm) | 7 | D2(mm) | 3 |
SW=Schlüsselweite(mm) | 8 | Gewicht(kg) | 0,0046 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Stellschrauben (K2026), die Teilenummer ist K2026.0306X24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2026.0306X24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften