Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D1=Gewinde | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | Farbe Komponente | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | reinorange RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | signalgrün RAL 6032 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | reinorange RAL 2004 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | signalgrün RAL 6032 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | 10 | 10 | 17 | 0,0297 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 10 | 10 | 17 | 0,0300 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | reinorange RAL 2004 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | signalgrün RAL 6032 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,3 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 12 | 12 | 19 | 0,0475 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 | ||
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,6 | 7 | M16 | 10 | 62,3 | 41,5 | 26 | 35 | 15 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 16 | 16 | 24 | 0,1104 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | rapsgelb RAL 1021 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10x1 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | signalgrün RAL 6032 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,9 | 4,9 | M10 | 6 | 39,5 | 26,3 | 15 | 14 | 8 | 1,8 | lichtgrau RAL 7035 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0,0303 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,9 | 5,7 | M12x1,5 | 8 | 48,4 | 31,1 | 19 | 15 | 8 | 1,8 | reinorange RAL 2004 | 6 | 12 | 12 | 19 | 0,0479 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Thermoplast | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Sechskant | Benennung | Sperrriegel | Kontermutter | mit Kontermutter |
Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form-Typ | mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D1=Gewinde
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
Farbe Komponente
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften