Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form B (K1680)

Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form B (K1680)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1680.1050410
K1680.10504101
K1680.1050510
K1680.10505101
K1680.1050512
K1680.10505121
K1680.1050610
K1680.10506101
K1680.1050612
K1680.1050616
K1680.10506121
K1680.10506161
K1680.1050812
K1680.1050816
K1680.10508121
K1680.10508161
K1680.1050820
K1680.10508201
K1680.1051016
K1680.10510161
K1680.1051020
K1680.10510201
K1680.1051220
K1680.10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10638,52515148141010170,0294

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10x1638,52515148141010170,0294

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10638,525151481,351010170,0297

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10x1638,525151481,351010170,0297

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12847,430191581,351212190,0470

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12x1,5847,430191581,351212190,0470

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10638,525151481,861010170,0300

17.07 €

1 4 Arbeitstage 93M10x1638,525151481,861010170,0300

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12847,430191581,861212190,0474

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M161061,2402635151,861616240,1090

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12x1,5847,430191581,861212190,0474

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M16x1,51061,2402635151,861616240,1090

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12847,430191582,381212190,0485

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M161061,2402635152,381616240,1110

18.80 €

1 4 Arbeitstage 10,83,6M12x1,5847,430191582,381212190,0424

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M16x1,51061,2402635152,381616240,1110

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M201271503060202,382020300,1982

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M20x1,51271503060202,382020300,1982

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M161061,2402635152,8101616240,1123

21.09 €

1 4 Arbeitstage 14,44,8M16x1,51061,2402635152,8101616240,1123

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M201271503060202,8102020300,2015

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M20x1,51271503060202,8102020300,2015

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M201271503060203122020300,2033

26.24 €

1 4 Arbeitstage 186M20x1,51271503060203122020300,2033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Ausführung 1 mit Sechskant
Benennung Sperrriegel Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper blank
Form-Typ ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support