Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form A (K1833)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1833.0005
K1833.0007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Hub S
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Spannkraft
(N)
Scherkraft
(kN)
T SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

73.37 €

1 4 Arbeitstage 5M10x148,24817715444,23,3263,7-4,61400,98-1013170,0420

76.91 €

1 4 Arbeitstage 7M12x1,55758208175254,9325,3-6,61701,39-1114190,0644

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz
Form A Ausführung 1 mit konischem Arretierstift Ausführung 2 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Drehbetätigung Kontermutter mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper vernickelt Form-Typ ohne Mittelstellung Temperaturbeständigkeit 80 °C
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support