Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B (K1833)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1833.0107

Teilenummer
K1833.0107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid D=Bolzendurchmesser(mm) 7
D1=Gewinde M12x1,5 L=Länge(mm) 57 L1(mm) 58
L2(mm) 20 L3(mm) 8 L4(mm) 17
L5(mm) 52 Hub S(mm) 5 Farbe Komponente schwarz
Form B Ausführung 1 mit konischem Arretierstift Ausführung 2 mit Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Drehbetätigung Kontermutter mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper vernickelt Form-Typ mit Mittelstellung D2(mm) 4,9
D3(mm) 32 D4(mm) 5,3-6,6 Spannkraft(N) 170
Temperaturbeständigkeit 80 °C Scherkraft(kN) 1,3 F=Federkraft(N) 9
T 9-11 SW1(mm) 14 SW2(mm) 19
Gewicht(kg) 0,0656 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B (K1833), die Teilenummer ist K1833.0107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1833.0107.

Technischer Support