Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form A (K1834)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1834.0005
K1834.0007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Hub S
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
Spannkraft
(N)
Scherkraft
(kN)
T1 M Gewicht
(kg)

75.74 €

1 4 Arbeitstage 538,92933114,2103,326262010276,53,41400,96-14M3x50,0613

80.45 €

1 4 Arbeitstage 744,73439135124,9323224123384,51701,36-15M4x60,1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid L2(mm) 5,7
Farbe Komponente schwarz Form A Ausführung 1 mit konischem Arretierstift
Ausführung 2 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Drehbetätigung
Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper vernickelt Form-Typ ohne Mittelstellung
Temperaturbeständigkeit 80 °C T 6 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support