Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B (K1834)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1834.0107

Teilenummer
K1834.0107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Polyamid D=Bolzendurchmesser(mm) 7
L=Länge(mm) 44,7 L1(mm) 34 L2(mm) 5,7
L3(mm) 39 L4(mm) 13 Hub S(mm) 5
Farbe Komponente schwarz Form B Ausführung 1 mit konischem Arretierstift
Ausführung 2 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen Produkttyp mit Drehbetätigung
Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper vernickelt Form-Typ mit Mittelstellung
D1=Außendurchmesser(mm) 12 D2(mm) 4,9 D3(mm) 32
D4(mm) 32 D5(mm) 24 D6(mm) 12
D7(mm) 33 D8(mm) 8 D9(mm) 4,5
Spannkraft(N) 170 Temperaturbeständigkeit 80 °C Scherkraft(kN) 1,3
F=Federkraft(N) 9 T 6 T1 6-15
M M4x6 Gewicht(kg) 0,1053 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift, Form B (K1834), die Teilenummer ist K1834.0107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1834.0107.

Technischer Support