Magnetfuß für WLAN-Antennen (K1845)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1845.01

Teilenummer
K1845.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff H1(mm) 9,5 H=Höhe(mm) 43,5
Ausführung 1 für Wireless LAN Antennen Benennung Magnetfuß D=Durchmesser(mm) 48
D1(mm) 15 G=Gewinde 1/4-28 Farbe Grundkörper schwarz
Anschluss RP-SMA Buchse/Stecker Länge Anschlusskabel(m) 1,5 Gewicht(kg) 0,1336
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfuß für WLAN-Antennen (K1845), die Teilenummer ist K1845.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1845.01.

Technischer Support