Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1846.05000
Material Grundkörper | Kunststoff | Ausführung 1 | für Wireless LAN Antennen | Benennung | Verlängerungskabel |
---|---|---|---|---|---|
G=Gewinde | 1/4-28 | Farbe Grundkörper | schwarz | Anschluss | RP-SMA Buchse/Stecker |
P=Kabellänge(mm) | 5000 | Gewicht(kg) | 0,1710 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerungskabel für WLAN-Antennen (K1846), die Teilenummer ist K1846.05000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1846.05000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften