Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form A (K2047)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form A (K2047)
· Griffform mit guter Haptik

· Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung

· Preisgünstige Ausführung

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2047.0104080
K2047.010408084
K2047.0104081
K2047.010408184
K2047.0115100
K2047.011510084
K2047.0115101
K2047.011510184
K2047.0126120
K2047.012612084
K2047.0126121
K2047.012612184
K2047.0138160
K2047.013816084
K2047.0138161
K2047.013816184
K2047.1104080
K2047.1104081
K2047.110408084
K2047.110408184
K2047.1115100
K2047.1115101
K2047.111510084
K2047.111510184
K2047.1126120
K2047.1126121
K2047.112612084
K2047.112612184
K2047.1138160
K2047.1138161
K2047.113816084
K2047.113816184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Hub S
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Größe Stahlschlüssel Grundkörper SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

7.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-80,0100

7.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-80,0100

7.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-80,0100

7.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-80,0100

8.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-100,0170

8.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-100,0170

8.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-100,0170

8.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-100,0170

8.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-120,0350

8.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-120,0350

8.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-120,0350

8.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-120,0350

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-160,0649

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-160,0500

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-160,0500

9.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-160,0500

9.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.430580,0100

9.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.430580,0100

9.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.430580,0100

9.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.430580,0100

9.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.4305100,0170

9.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.4305100,0170

9.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.4305100,0170

9.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.4305100,0170

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.4305120,0350

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.4305120,0350

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.4305120,0350

10.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.4305120,0350

11.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.4305160,0500

11.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.4305160,0500

11.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.4305160,0500

11.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.4305160,0668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form A Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 mit Ösengriff Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper ungehärtet Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support