Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form B (K2047)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form B (K2047)
· Griffform mit guter Haptik

· Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung

· Preisgünstige Ausführung

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2047.0204080
K2047.020408084
K2047.0204081
K2047.020408184
K2047.0215100
K2047.021510084
K2047.0215101
K2047.021510184
K2047.0226120
K2047.022612084
K2047.0226121
K2047.022612184
K2047.0238160
K2047.023816084
K2047.0238161
K2047.023816184
K2047.1204080
K2047.1204081
K2047.120408084
K2047.120408184
K2047.1215100
K2047.1215101
K2047.121510084
K2047.121510184
K2047.1226120
K2047.1226121
K2047.122612084
K2047.122612184
K2047.1238160
K2047.1238161
K2047.123816084
K2047.123816184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Hub S
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Größe Stahlschlüssel Grundkörper SW1
(mm)
SW2
(mm)
Gewicht
(kg)

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-8130,0150

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-8130,0150

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-8130,0150

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-10170,0250

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-10170,0250

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-10170,0250

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-12190,0500

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-12190,0500

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-12190,0500

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-16240,0700

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-16240,0700

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-16240,0700

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.43058130,0150

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.43058130,0150

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.43058130,0150

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.430510170,0250

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.430510170,0250

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.430510170,0250

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.430512190,0500

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.430512190,0500

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.430512190,0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.430516240,0700

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.430516240,0700

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.430516240,0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form B Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 mit Ösengriff Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter mit Kontermutter Oberfläche Grundkörper ungehärtet Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support