Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form C (K2047)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form C (K2047)
· Griffform mit guter Haptik

· Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung

· Preisgünstige Ausführung

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2047.0304080
K2047.030408084
K2047.0304081
K2047.030408184
K2047.0315100
K2047.031510084
K2047.0315101
K2047.031510184
K2047.0326120
K2047.032612084
K2047.0326121
K2047.032612184
K2047.0338160
K2047.033816084
K2047.0338161
K2047.033816184
K2047.1304080
K2047.1304081
K2047.130408084
K2047.130408184
K2047.1315100
K2047.1315101
K2047.131510084
K2047.131510184
K2047.1326120
K2047.1326121
K2047.132612084
K2047.132612184
K2047.1338160
K2047.1338161
K2047.133816084
K2047.133816184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Hub S
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° Farbe Komponente Größe Stahlschlüssel Grundkörper SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-80,0100

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-80,0100

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 70210-80,0100

7.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 30200-80,0100

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-100,0170

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-100,0170

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 70211-100,0170

8.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 30201-100,0170

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-120,0350

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-120,0350

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 70212-120,0350

8.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 30202-120,0350

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-160,0500

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-160,0500

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 70213-160,0500

9.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 30203-160,0647

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.430580,0100

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261schwarzgrau RAL 702101.430580,0100

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M844,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.430580,0100

9.30 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl205,34M8x144,51523,813241261verkehrsrot RAL 302001.430580,0100

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.4305100,0170

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3schwarzgrau RAL 702111.4305100,0170

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M1052,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.4305100,0170

9.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl256,75M10x152,21728,515751261,3verkehrsrot RAL 302011.4305100,0170

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.4305120,0350

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8schwarzgrau RAL 702121.4305120,0350

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M1261,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.4305120,0350

10.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3086M12x1,561,72034171561581,8verkehrsrot RAL 302021.4305120,0350

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.4305160,0637

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3schwarzgrau RAL 702131.4305160,0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.4305160,0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4010,78M16x1,5812645,3232081982,3verkehrsrot RAL 302031.4305160,0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form C Ausführung 1 mit Rastnut
Ausführung 2 mit Ösengriff Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard
Kontermutter ohne Kontermutter Oberfläche Grundkörper ungehärtet Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support