Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | A (mm) | B (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Hub S (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | Farbe Komponente | Größe | Stahlschlüssel Grundkörper | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | D | Ausführung 1 | mit Rastnut |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Ösengriff | Benennung | Arretierbolzen | Produkttyp | Standard |
Kontermutter | mit Kontermutter | Oberfläche Grundkörper | ungehärtet | Form-Typ | mit Rastnut, mit Kontermutter |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
A(mm)
B(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Hub S(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
Farbe Komponente
Größe
Stahlschlüssel Grundkörper
SW1(mm)
SW2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften