Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0828.08041 |
K0828.08051 |
K0828.12057 |
K0828.12072 |
K0828.16057 |
K0828.16072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E=Gewindelänge (mm) | D (mm) | C (mm) | A=Gewinde | B (mm) | F (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 17 | 41 | M8 | 8 | 7 | 0,0271 | ||
16.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 17 | 51 | M8 | 8 | 7 | 0,0324 | ||
13.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 24 | 57 | M12 | 12 | 10 | 0,0811 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 24 | 72 | M12 | 12 | 10 | 0,0930 | ||
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 30 | 57 | M16 | 16 | 10 | 0,1432 | ||
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 30 | 72 | M16 | 16 | 10 | 0,1628 |
Loading...
Benennung | Stützschraube | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E=Gewindelänge(mm)
D(mm)
C(mm)
A=Gewinde
B(mm)
F(mm)
Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften