Gewindestifte mit Druckstück (K0829)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0829.08X43
K0829.08X63
K0829.10X64
K0829.10X84
K0829.12X65
K0829.12X85
K0829.12X105
K0829.16X85
K0829.16X105
K0829.16X130
K0829.20X105
K0829.20X130
K0829.20X155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SW
(mm)
D=Gewinde C A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Gewicht
(kg)

8.87 €

1 4 Arbeitstage 4M8943160,0203

9.38 €

1 4 Arbeitstage 4M8963160,0264

10.19 €

1 4 Arbeitstage 5M101164200,0457

11.13 €

1 4 Arbeitstage 5M101184200,0551

12.22 €

1 4 Arbeitstage 6M121365250,0711

12.83 €

1 4 Arbeitstage 6M121385250,0799

13.20 €

1 4 Arbeitstage 6M1213105250,0997

21.28 €

1 4 Arbeitstage 8M161585320,1544

22.34 €

1 4 Arbeitstage 8M1615105320,1741

23.51 €

1 4 Arbeitstage 8M1615130320,2144

23.74 €

1 4 Arbeitstage 10M2016105400,2833

25.08 €

1 4 Arbeitstage 10M2016130400,3385

26.16 €

1 4 Arbeitstage 10M2016155400,3873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Druckstück Benennung Gewindestift RoHS true

Technischer Support