Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028 (K2052)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2052.03X6
K2052.03X8
K2052.03X10
K2052.03X12
K2052.03X16
K2052.03X20
K2052.04X4
K2052.04X5
K2052.04X6
K2052.04X8
K2052.04X10
K2052.04X12
K2052.04X16
K2052.04X20
K2052.04X25
K2052.04X30
K2052.05X5
K2052.05X6
K2052.05X8
K2052.05X10
K2052.05X12
K2052.05X16
K2052.05X20
K2052.05X25
K2052.05X30
K2052.06X6
K2052.06X8
K2052.06X10
K2052.06X12
K2052.06X16
K2052.06X20
K2052.06X25
K2052.06X30
K2052.06X35
K2052.06X40
K2052.06X50
K2052.08X8
K2052.08X10
K2052.08X12
K2052.08X16
K2052.08X20
K2052.08X25
K2052.08X30
K2052.08X35
K2052.08X40
K2052.08X50
K2052.10X8
K2052.10X10
K2052.10X12
K2052.10X16
K2052.10X20
K2052.10X25
K2052.10X30
K2052.10X35
K2052.10X40
K2052.10X50
K2052.10X60
K2052.12X12
K2052.12X16
K2052.12X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
Material Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper L1 max.
(mm)
D2
(mm)
D1=Gewinde Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

0.12 €

1 4 Arbeitstage 61,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0002false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 81,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0003false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 101,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0004false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 121,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0004false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 161,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0006false

0.18 €

1 4 Arbeitstage 201,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,752M30,0008false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 421,5Stahl45 Hblank (schwarz)1,252,5M40,0002false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 521,5Stahl45 Hblank (schwarz)1,252,5M40,0003false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 621,5Stahl45 Hblank (schwarz)1,252,5M40,0003false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 822,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0004false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1022,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0006false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1222,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0007false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1622,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0010false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 2022,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0013false

0.18 €

1 4 Arbeitstage 2522,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0017false

0.21 €

1 4 Arbeitstage 3022,5Stahl45 Hblank (schwarz)2,252,5M40,0021false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 52,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,53,5M50,0004false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 62,52Stahl45 Hblank (schwarz)1,53,5M50,0005false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 82,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0006false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 102,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0009false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 122,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0011false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 162,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0016false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 202,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0021false

0.18 €

1 4 Arbeitstage 252,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0027false

0.23 €

1 4 Arbeitstage 302,53Stahl45 Hblank (schwarz)2,753,5M50,0034false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 632Stahl45 Hblank (schwarz)1,754M60,0007false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 832Stahl45 Hblank (schwarz)1,754M60,0010false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1033,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0011false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1233,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0014false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1633,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0021false

0.13 €

1 4 Arbeitstage 2033,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0029false

0.15 €

1 4 Arbeitstage 2533,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0038false

0.22 €

1 4 Arbeitstage 3033,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0048false

0.28 €

1 4 Arbeitstage 3533,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0055false

0.31 €

1 4 Arbeitstage 4033,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0064false

0.40 €

1 4 Arbeitstage 5033,5Stahl45 Hblank (schwarz)3,254M60,0082false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 843Stahl45 Hblank (schwarz)2,255,5M80,0002false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1043Stahl45 Hblank (schwarz)2,255,5M80,0021false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1245Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0023false

0.13 €

1 4 Arbeitstage 1645Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0039false

0.15 €

1 4 Arbeitstage 2045Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0052false

0.21 €

1 4 Arbeitstage 2545Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0068false

0.23 €

1 4 Arbeitstage 3045Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0078false

0.47 €

1 4 Arbeitstage 3545Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M80,0094false

0.55 €

1 4 Arbeitstage 4045Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M8-false

0.71 €

1 4 Arbeitstage 5045Stahl45 Hblank (schwarz)4,35,5M8-false

0.16 €

1 4 Arbeitstage 854Stahl45 Hblank (schwarz)2,757M100,0001false

0.12 €

1 4 Arbeitstage 1054Stahl45 Hblank (schwarz)2,757M100,0003false

0.13 €

1 4 Arbeitstage 1254Stahl45 Hblank (schwarz)2,757M100,0004false

0.16 €

1 4 Arbeitstage 1656Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M100,0006false

0.21 €

1 4 Arbeitstage 2056Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M100,0008false

0.26 €

1 4 Arbeitstage 2556Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

0.39 €

1 4 Arbeitstage 3056Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

0.44 €

1 4 Arbeitstage 3556Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

0.47 €

1 4 Arbeitstage 4056Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

0.67 €

1 4 Arbeitstage 5056Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

1.10 €

1 4 Arbeitstage 6056Stahl45 Hblank (schwarz)5,37M10-false

0.21 €

1 4 Arbeitstage 1264,8Stahl45 Hblank (schwarz)3,258,5M120,0006false

0.24 €

1 4 Arbeitstage 1664,8Stahl45 Hblank (schwarz)3,258,5M120,0009false

0.31 €

1 4 Arbeitstage 2068Stahl45 Hblank (schwarz)6,38,5M12-false

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Innensechskant und Zapfen Benennung Gewindestift Produkttyp Gewindestift
Befestigungsart Innensechskant DIN EN ISO DIN EN ISO 4028 RoHS true

Technischer Support