Schutzstopfen aus Aluminium, Form A, mit Innensechskant, ohne O-Ring (K0862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0862.1000815
K0862.1001221
K0862.1001626
K0862.1002035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Gewicht
(kg)

2.65 €

1 4 Arbeitstage 12,611,91547,5M80,0000

1.69 €

1 4 Arbeitstage 1311,921411,5M120,0053

2.07 €

1 4 Arbeitstage 1715,926515M160,0123

5.28 €

1 4 Arbeitstage 2119,935519M200,0257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form A Ausführung 2 ohne O-Ring
Ausführung 1 mit Innensechskant Benennung Schutzstopfen PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support