Schutzstopfen aus Aluminium, Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring (K0862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0862.2100815
K0862.2101221
K0862.2101626
K0862.2102035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Gewicht
(kg)

3.09 €

1 4 Arbeitstage 12,611,91547,5M80,0026

2.14 €

1 4 Arbeitstage 1311,921411,5M120,0000

2.52 €

1 4 Arbeitstage 1715,926515M160,0124

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2119,935519M200,0261

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Nitrilkautschuk Form B
Ausführung 2 mit O-Ring Ausführung 1 mit Innensechskant Benennung Schutzstopfen
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support