Schutzstopfen aus Aluminium, Form C: mit Schlitz, mit O-Ring (K0862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0862.3110815
K0862.3111221
K0862.3111626
K0862.3112035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
G
(mm)
Gewicht
(kg)

3.09 €

1 4 Arbeitstage 11,911,9157,5M80,0027

2.14 €

1 4 Arbeitstage 11,911,92111,5M120,0055

2.52 €

1 4 Arbeitstage 15,915,92615M160,0128

5.73 €

1 4 Arbeitstage 19,919,93519M200,0270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Nitrilkautschuk Form C
Ausführung 2 mit O-Ring Ausführung 1 mit Schlitz Benennung Schutzstopfen
N(mm) 2 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support