Niederzugspanner (K0830)

Niederzugspanner (K0830)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt

· Gehärtete Zentrierhülsen zum Abstecken

· Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0830.112
K0830.212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Befestigungsart Betätigung F= Spannkraft
(N)
F1
(kN)
Gewicht
(kg)

383.72 €

1 4 Arbeitstage Roh- und bearbeitete TeileLanglochSchraube2500052,6550

252.91 €

1 4 Arbeitstage ---225004,52,3440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet Anziehdrehmoment der Schraube C1(Nm) 30
RoHS true

Technischer Support