Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0910.105060 |
K0910.106070 |
K0910.108090 |
K0910.110110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | E (mm) | A (mm) | B=Außendurchmesser (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Passend zu | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 17 | 5 | M5 | 6 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | 04400-3240... | 0,0048 | ||
26.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 17 | 5 | M6 | 7 | 1,2 | 3 | 4 | 2,5 | 04400-3240... | 0,0046 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 8 | M8 | 9 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | 04400-4050... | 0,0114 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 8 | M10 | 11 | 1,5 | 4,3 | 6 | 4 | 04400-4050... | 0,0116 |
Loading...
Benennung | Spannschraube | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
E(mm)
A(mm)
B=Außendurchmesser(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
Passend zu
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften