Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0831.03
Benennung | Niederzugspanner | Material Grundkörper | Kugelgraphitguss | Oberfläche Grundkörper | lackiert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Vergütungsstahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und blank |
Form | B | Anwendung | Rohteile | Anzieh-drehmoment(Nm) | 150 |
Befestigungsart | Langloch | Betätigung | Schraube | F(kN) | 58 |
F1(kN) | 2,4 | Gewicht(kg) | 2,8490 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederzugspanner Form B (K0831), die Teilenummer ist K0831.03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0831.03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften