Niederzugspanner (K0890)

Niederzugspanner (K0890)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken gehärtet

· Für hohe Spannkräfte

· Ideal für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0890.006
K0890.010
K0890.016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
A=Länge
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
F= Spannkraft
(N)
W
(mm)
Z1
(mm)
Gewicht
(kg)

395.60 €

1 4 Arbeitstage 24162125,592,513,58012,26,52,50,625,5244,54,51153000730,2258

404.80 €

1 4 Arbeitstage 3924344020421,512018,210,54140,52,565,5615816000104,50,9500

708.40 €

1 4 Arbeitstage 60355159226,535,518626,21771,560,5410592414310001693,3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Einsatzstahl Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Anwendung bearbeitete Teile
Befestigungsart Langloch Betätigung Schraube RoHS true

Technischer Support