Spannbolzen (K0910)

Spannbolzen (K0910)
· Zubehör für Zugspanner

· Montage von oben durch das Werkstück

· Kundeseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0910.005050
K0910.006050
K0910.008080
K0910.010080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Passend zu T
(mm)
Gewicht
(kg)
H

38.58 €

1 4 Arbeitstage 10105550173M3x404400-3240...30,0386M3

40.15 €

1 4 Arbeitstage 10105650173M3x404400-3240...30,0213M3

41.64 €

1 4 Arbeitstage 16158880224,3M5x504400-4050...4,50,0618M5

42.88 €

1 4 Arbeitstage 161581080224,3M5x504400-4050...4,50,0839M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spannbolzen Material Grundkörper Vergütungsstahl RoHS true

Technischer Support