Zugspanner (K0910)

Zugspanner (K0910)
· Gleichzeitiges Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Betätigung von Hand

· Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0910.324000
K0910.324001
K0910.405000
K0910.405001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
Ausführung 1 D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
F=Haltekraft
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke
(mm)
F
(mm)
Handkraft FH
(N)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Gewicht
(kg)
G H

250.90 €

1 4 Arbeitstage 0,9ohne Griff1824,51,5-2000324013,5±0,3M4x8150-58100,2179M590°

266.36 €

1 4 Arbeitstage 0,9mit Griff1824,51,5202000324013,5±0,3M4x815076,558100,2418M590°

278.25 €

1 4 Arbeitstage 2,5ohne Griff2530,72-5500405018±0,5M6x9200-812130,4168M6110°

297.28 €

1 4 Arbeitstage 2,5mit Griff2530,72255500405018±0,5M6x9200111,5812130,4684M6110°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zugspanner Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Vergütungsstahl
RoHS true

Technischer Support