Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0911.1412013 |
K0911.1416017 |
K0911.1516017 |
K0911.1520021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | E (mm) | K (mm) | A (mm) | B=Außendurchmesser (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | Passend zu | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 12 | M12 | 13 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 04400-506501 | 0,0400 | ||
29.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 12 | M16 | 17 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 04400-506501 | 0,0517 | ||
33.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 48 | 5 | 16 | M16 | 17 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 04400-638001 | 0,0900 | ||
33.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 48 | 5 | 16 | M20 | 21 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 04400-638001 | 0,1164 |
Loading...
Benennung | Spannschraube | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
E(mm)
K(mm)
A(mm)
B=Außendurchmesser(mm)
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
Passend zu
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften